??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BCC M334-0000-10-000-13X425-000
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Field Attachables
部品表
BALLUFF BCC M334-0000-10-000-13X425-000
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC0HLR
TC
Artikelbezeichnung
BCC M334-0000-10-000-13X425-000
PX
Product view
53643_00
CONSTYLE1
Style
M8x1
CONTYPE1
Type of connector
Female
POS
Plug position
°
ICON
TRAFFIC
Customs number
85366990
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded, Number of connectable contacts = 4, Connection cross-section = 0.08...0.25 mm², Type of wire mounting = IDC, Cable diameter D = 2.5...5.2 mm, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -25...80 °C, Approval/Conformity = WEEE
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code